Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9074 Kč - 1,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
3,2667 Kč - 5,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,1551 Kč - 2,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,5507 Kč - 14,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,8148 Kč - 2,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4292 Kč - 2,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
1,8148 Kč - 2,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
2,1551 Kč - 3,3524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku