Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4292 Kč - 2,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,8148 Kč - 2,8231 Kč | 13500 Skladem |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,4745 Kč - 2,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,2667 Kč - 5,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
6,4655 Kč - 10,0574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,0117 Kč - 9,3516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
1,4292 Kč - 2,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,1551 Kč - 3,3524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8148 Kč - 2,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,8148 Kč - 2,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
8,1669 Kč - 12,7041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
3,2667 Kč - 5,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
1,8148 Kč - 2,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
27,2231 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku