Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - z PCR

Skladem

Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí H d Koupit
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
136.0 mm
24,9545 Kč - 27,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
152.4 mm
6,5789 Kč - 7,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
70.0 mm
6,5789 Kč - 10,2338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
65.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
78.0 mm
12,7041 Kč - 14,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
95.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 1/2"
29.5 mm
101.6 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
106.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.2 mm
127.0 mm
147,4586 Kč - 163,8429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14"
56.8 mm
355.6 mm
204,1736 Kč - 317,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18"
64.5 mm
457.2 mm
58,9834 Kč - 91,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8"
44.6 mm
219.1 mm
181,4876 Kč - 201,6528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
400.0 mm
58,9834 Kč - 65,5371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
210.0 mm
58,9834 Kč - 65,5371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
232.0 mm
397,0041 Kč - 617,562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24"
63.8 mm
609.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
  • z/ze 6
Krytky na potrubí 136.0 mm LDPE - PCR zelená

20748869

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 152.4 mm LDPE - PCR zelená

20748913

Cenové rozmezí
27,7272 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 70.0 mm LDPE - PCR zelená

20748586

Cenové rozmezí
7,3099 Kč - 6,5789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 65.0 mm LDPE - PCR zelená

20748562

Cenové rozmezí
10,2338 Kč - 6,5789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 78.0 mm LDPE - PCR zelená

20748623

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 95.0 mm LDPE - PCR zelená

20748708

Cenové rozmezí
14,1157 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 101.6 mm LDPE - PCR zelená

20748739

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 106.0 mm LDPE - PCR zelená

20748753

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 127.0 mm LDPE - PCR zelená

20748838

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 355.6 mm LDPE - PCR zelená

20749132

Cenové rozmezí
163,8429 Kč - 147,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 457.2 mm LDPE - PCR zelená

20749163

Cenové rozmezí
317,6033 Kč - 204,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 219.1 mm LDPE - PCR zelená

20749040

Cenové rozmezí
91,752 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 400.0 mm LDPE - PCR zelená

20749149

Cenové rozmezí
201,6528 Kč - 181,4876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 210.0 mm LDPE - PCR zelená

20749033

Cenové rozmezí
65,5371 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 232.0 mm LDPE - PCR zelená

20749064

Cenové rozmezí
65,5371 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 609.6 mm LDPE - PCR zelená

20749187

Cenové rozmezí
617,562 Kč - 397,0041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 48.3 mm LDPE - PCR zelená

20748012


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR