Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 231,4563 Kč - 2 614,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 2 913,5025 Kč - 7 136,7843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 983,9964 Kč - 2 089,0951 Kč | 20 Skladem |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 646,7338 Kč - 1 372,812 Kč | 9 Skladem |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 3 325,2847 Kč - 8 145,7092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 40,6204 Kč - 108,0169 Kč | 70 Skladem |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 95,2411 Kč - 217,5662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 35,9489 Kč - 105,7188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 669,5332 Kč - 1 662,3896 Kč | 1 Skladem |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 148,9276 Kč - 387,6356 Kč | 9 Skladem |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 368,9773 Kč - 3 370,744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 2 151,5171 Kč - 4 567,3581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 7,1953 Kč - 36,3121 Kč | 113 Skladem |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 72,3443 Kč - 196,8821 Kč | 300 Skladem |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 20,3311 Kč - 51,174 Kč | 16750 Skladem |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 418,3223 Kč - 956,8316 Kč | 25 Skladem |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku