Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | D | Materiál | Tlaková třída | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9358 Kč - 8,5975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
polypropylen
|
3000
|
1
|
||
8,6072 Kč - 22,5861 Kč | 225 Skladem |
žlutá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
1
|
||
10,6208 Kč - 10,8993 Kč | 225 Skladem |
modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polypropylen
|
3000
|
1
|
||
7,8105 Kč - 9,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
1
|
||
11,7387 Kč - 21,7383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
2
|
||
6,9497 Kč - 8,1575 Kč | 450 Skladem |
modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polypropylen
|
3000
|
1
|
||
6,4236 Kč - 9,9923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
6,0355 Kč - 9,3886 Kč | 450 Skladem |
modrá
|
1.500 in
38.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
9,6354 Kč - 14,9885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
4.000 in
101.6 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
12,8896 Kč - 14,3218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
5.000 in
127 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
6,2541 Kč - 9,7286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
4,3025 Kč - 6,6927 Kč | 1000 Skladem |
modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
9,3143 Kč - 14,4889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
3.000 in
76.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
5,0274 Kč - 7,8204 Kč | 500 Skladem |
červená
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
6000
|
1
|
||
6,3723 Kč - 9,9125 Kč | 400 Skladem |
červená
|
1.500 in
38.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
6000
|
1
|
||
9,4369 Kč - 14,6797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
3.500 in
88.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
5,2593 Kč - 8,1812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
5,4489 Kč - 8,4761 Kč | 400 Skladem |
modrá
|
2.000 in
50.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
4,472 Kč - 6,9564 Kč | 1000 Skladem |
modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
7,2667 Kč - 11,3038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
2.000 in
50.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
6000
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku