Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | D | Materiál | Tlaková třída | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4125 Kč - 9,975 Kč | 400 Skladem |
modrá
|
2.000 in
50.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
5,411 Kč - 8,4171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
4,3538 Kč - 6,7725 Kč | 1000 Skladem |
červená
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
6000
|
1
|
||
4,7419 Kč - 7,3763 Kč | 700 Skladem |
červená
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
6000
|
1
|
||
4,1173 Kč - 6,4048 Kč | 2000 Skladem |
modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
5,2526 Kč - 8,1708 Kč | 400 Skladem |
modrá
|
1.500 in
38.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
3000
|
1
|
||
2,6386 Kč - 4,1045 Kč | 2000 Skladem |
červená
|
0.500 in
12.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
6000
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku