Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1373
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní nominální rozměry trubky | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
996,2536 Kč - 996,2536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
1 477,5355 Kč - 1 477,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
61,3977 Kč - 127,935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
1 596,3709 Kč - 1 596,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
131,3716 Kč - 204,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
39,4491 Kč - 78,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
745,5727 Kč - 745,5727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
256,0078 Kč - 504,8455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
482,244 Kč - 535,7213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
20,9028 Kč - 43,8197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
41,179 Kč - 76,733 Kč | 25 Skladem |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
47,007 Kč - 92,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
136,5728 Kč - 270,4255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
23,7196 Kč - 46,8839 Kč | 45 Skladem |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
189,7991 Kč - 375,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
29,5624 Kč - 58,3751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
650,9729 Kč - 650,9729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
23,4268 Kč - 46,1944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
39,6163 Kč - 82,7364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
26,6619 Kč - 52,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku