Menu Vyhledávání

Chránič příruby DN 65 LDPE - PCR zelená

Nové objednací číslo:

20750596

Staré objednací číslo:

20750596

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 80

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 53.0 mm
D 72.5 mm
h 34.0 mm
H 36.0 mm
DIN DN 65
Jmenovitý průměr potrubí 2 1/2"
Barva zelená
Materiál LDPE - PCR
Množství recyklátu % 100%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás