20155414
20155414
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 837,636 Kč |
10 - 19 | 753,8724 Kč |
20 - 49 | 711,9906 Kč |
50 - 99 | 670,1088 Kč |
100 + | 586,3452 Kč |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 | 21.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.5 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Hmotnost (g) | 41.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Materiál klece | Stainless Steel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku