Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 20.0 32.0 45.0 ocel

Kuličková pouzdra - nastavitelná se používají u systémů pro lineární pohyb, snadno se seřizují a poskytují přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Umožňují přesné seřízení vzdálenosti mezi vnitřními a vnějšími kroužky.
Nové objednací číslo:

20155612

Staré objednací číslo:

20155612

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 441,9252 Kč
10 - 19 397,6364 Kč
20 - 49 375,7327 Kč
50 - 99 353,5883 Kč
100 + 309,2995 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

441,93 Kč

1 x 441,9252 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 30.3
l2 31.5
l3 1.60
w1 2.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Hmotnost (g) 91.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás