20155704
20155704
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 630,7425 Kč |
10 - 19 | 1 467,7886 Kč |
20 - 49 | 1 386,1913 Kč |
50 - 99 | 1 304,594 Kč |
100 + | 1 141,6401 Kč |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
d3 | 37.5 |
l2 | 44.1 |
l3 | 1.85 |
w1 | 2.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Hmotnost (g) | 215.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Materiál klece | Stainless Steel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku