20157302
20157302
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 630,3933 Kč |
10 - 19 | 567,3299 Kč |
20 - 49 | 535,7982 Kč |
50 - 99 | 504,2665 Kč |
100 + | 441,2031 Kč |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 19.0 |
d3 | 11.5 |
l2 | 13.5 |
l3 | 1.10 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Hmotnost (g) | 8.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Materiál klece | Resin |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku