Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157449

Staré objednací číslo:

20157449

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 955,8197 Kč
10 - 19 860,2618 Kč
20 - 49 812,3625 Kč
50 - 99 764,7039 Kč
100 + 669,146 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

955,82 Kč

1 x 955,8197 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 18.0
l2 22.0
l3 1.30
w1 1.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Hmotnost (g) 30.0
Materiál ocel nerezavějící
Materiál klece Stainless Steel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás