Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

V této řadě produktů najdete tři různá provedení:

  • Kuličková pouzdra pro lineární vedení: Používají se na kalené vodicí tyče. Jsou mimořádně odolná vůči opotřebení, korozi a nárazu. Jejich pevná konstrukce umožňuje pouzdrům odolávat velkému zatížení, vysoké rychlosti i extrémním provozním podmínkám bez vlivu na jejich provozuschopnost nebo životnost.
  • Kuličková pouzdra - z nerezavějící oceli: Tato pouzdra se používají s kalenými vodicími tyčemi odolnými proti korozi. Jsou k dispozici v provedení s nastavitelnou dělenou konstrukcí „double compliment“ a nebo v prodlouženém provedení. Tato pouzdra jsou extrémně odolná vůči korozi, trvanlivá a pevná.
  • Prodloužená lineární pouzdra: Používají se na vodicích tyčích z kalené oceli. Jsou určena pro zařízení, která vyžadují lineární pohyb podél dlouhého zdvihu, kde zajišťují maximální výkon a spolehlivost.

Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
421,9615 Kč - 602,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
ocel nerezavějící
16.0
26.0
36.0
Closed
486,1731 Kč - 694,4267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel
16.0
26.0
70.0
Double Length
581,1268 Kč - 830,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel
20.0
32.0
80.0
Double Length
344,3623 Kč - 491,8753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
ocel
8.0
16.0
45.0
Double Length
848,3857 Kč - 1 211,8378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel nerezavějící
12.0
22.0
57.0
Long Version
1 294,6435 Kč - 1 849,4907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel
60.0
90.0
125.0
Closed
860,7817 Kč - 1 229,6882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
ocel
50.0
75.0
100.0
Closed
536,501 Kč - 766,5717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
ocel nerezavějící
12.0
22.0
32.0
Closed
4 689,4257 Kč - 6 699,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
ocel nerezavějící
50.0
75.0
100.0
Closed
290,0676 Kč - 414,276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel nerezavějící
10.0
19.0
29.0
Closed
356,2625 Kč - 508,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
ocel nerezavějící
6.0
12.0
19.0
Closed
1 550,9938 Kč - 2 215,67 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
ocel nerezavějící
30.0
47.0
68.0
Closed
2 254,8415 Kč - 3 221,2376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
ocel nerezavějící
30.0
47.0
68.0
Closed
2 023,7791 Kč - 2 891,0068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.6
ocel nerezavějící
40.0
62.0
80.0
Closed
416,7552 Kč - 595,5062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel
12.0
22.0
61.0
Double Length
413,7801 Kč - 591,0437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel nerezavějící
10.0
19.0
29.0
Closed
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
ocel nerezavějící
50.0
75.0
100.0
Closed
11 093,2251 Kč - 15 847,3582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel nerezavějící
60.0
90.0
125.0
Closed
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel nerezavějící
60.0
90.0
125.0
Closed
3 458,0021 Kč - 4 940,0738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.6
ocel nerezavějící
40.0
62.0
80.0
Closed
  • z/ze 3
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20155476

Cenové rozmezí
602,9439 Kč - 421,9615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 16.0 26.0 70.0 ocel

20155551

Cenové rozmezí
694,4267 Kč - 486,1731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 20.0 32.0 80.0 ocel

20155643

Cenové rozmezí
830,0395 Kč - 581,1268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 8.0 16.0 45.0 ocel

20156046

Cenové rozmezí
491,8753 Kč - 344,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20155445

Cenové rozmezí
1 211,8378 Kč - 848,3857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 60.0 90.0 125.0 ocel

20155926

Cenové rozmezí
1 849,4907 Kč - 1 294,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 50.0 75.0 100.0 ocel

20155865

Cenové rozmezí
1 229,6882 Kč - 860,7817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20155384

Cenové rozmezí
766,5717 Kč - 536,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 100.0 ocel nerezavějící

20158255

Cenové rozmezí
6 699,0733 Kč - 4 689,4257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157296

Cenové rozmezí
414,276 Kč - 290,0676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157333

Cenové rozmezí
508,9818 Kč - 356,2625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 68.0 ocel nerezavějící

20158194

Cenové rozmezí
2 215,67 Kč - 1 550,9938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 68.0 ocel nerezavějící

20158231

Cenové rozmezí
3 221,2376 Kč - 2 254,8415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 80.0 ocel nerezavějící

20158200

Cenové rozmezí
2 891,0068 Kč - 2 023,7791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 12.0 22.0 61.0 ocel

20158309

Cenové rozmezí
595,5062 Kč - 416,7552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157340

Cenové rozmezí
591,0437 Kč - 413,7801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 50.0 75.0 100.0 ocel nerezavějící

20158217


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 125.0 ocel nerezavějící

20158262

Cenové rozmezí
15 847,3582 Kč - 11 093,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 60.0 90.0 125.0 ocel nerezavějící

20158224


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 80.0 ocel nerezavějící

20158248

Cenové rozmezí
4 940,0738 Kč - 3 458,0021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0