Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Obsahují těsnění, která také pomáhají chránit vnitřní komponenty ložisek před prachem a nečistotami.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
  • Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Koupit
1 325,0535 Kč - 1 892,8648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
3 072,5355 Kč - 4 389,4052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
2 919,691 Kč - 4 171,0903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
2 037,0441 Kč - 2 910,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
1 089,4082 Kč - 1 556,1255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
995,0538 Kč - 1 421,3335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
959,4302 Kč - 1 370,5458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
881,2027 Kč - 1 258,861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
1 053,3032 Kč - 1 504,8564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
2 124,6589 Kč - 3 035,227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
1 406,4101 Kč - 2 009,1229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
1 406,1694 Kč - 2 008,6415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
1 708,97 Kč - 2 441,4201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
1 604,7469 Kč - 2 292,4268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
979,1676 Kč - 1 398,9484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
4 316,9545 Kč - 6 167,2154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
2 734,5927 Kč - 3 906,561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.0
80.0
40.0
62.0
154.0
98.0
1 147,6576 Kč - 1 639,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
747,3735 Kč - 1 067,5045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
1 679,1232 Kč - 2 398,8162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
  • z/ze 2
Lineární kuličková pouzdra 12.0 21.0 57.0 ocel nerezavějící

20156992

Cenové rozmezí
1 892,8648 Kč - 1 325,0535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20157043

Cenové rozmezí
4 389,4052 Kč - 3 072,5355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20157050

Cenové rozmezí
4 171,0903 Kč - 2 919,691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20157036

Cenové rozmezí
2 910,063 Kč - 2 037,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157722

Cenové rozmezí
1 556,1255 Kč - 1 089,4082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157746

Cenové rozmezí
1 421,3335 Kč - 995,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157739

Cenové rozmezí
1 370,5458 Kč - 959,4302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157692

Cenové rozmezí
1 258,861 Kč - 881,2027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157715

Cenové rozmezí
1 504,8564 Kč - 1 053,3032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156503

Cenové rozmezí
3 035,227 Kč - 2 124,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156497

Cenové rozmezí
2 009,1229 Kč - 1 406,4101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel

20156312

Cenové rozmezí
2 008,6415 Kč - 1 406,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156510

Cenové rozmezí
2 441,4201 Kč - 1 708,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 123.0 ocel

20156343

Cenové rozmezí
2 292,4268 Kč - 1 604,7469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel

20156244

Cenové rozmezí
1 398,9484 Kč - 979,1676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 192.0 ocel

20158040

Cenové rozmezí
6 167,2154 Kč - 4 316,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 154.0 ocel

20158033

Cenové rozmezí
3 906,561 Kč - 2 734,5927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3
    98.0
  • d4
    9.0
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157753

Cenové rozmezí
1 639,6484 Kč - 1 147,6576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel

20158026

Cenové rozmezí
1 067,5045 Kč - 747,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20157012

Cenové rozmezí
2 398,8162 Kč - 1 679,1232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5