Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.

Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.

  • Nízké tření pro snížení opotřebení a vysoká nosnost, pomáhají snižovat namáhání materiálu.
  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
1 279,8019 Kč - 1 828,1165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
746,6514 Kč - 1 066,7824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
834,2662 Kč - 1 191,7057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
1 758,7949 Kč - 2 512,4266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
779,6273 Kč - 1 113,7189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
563,7194 Kč - 805,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
3 381,5943 Kč - 4 830,849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
1 201,5744 Kč - 1 716,6724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
1 898,6416 Kč - 2 712,2076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
1 447,0884 Kč - 2 067,1316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
1 584,2874 Kč - 2 263,3021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.0
50.0
75.0
100.0
Square Flange
447,4613 Kč - 639,2992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
1 105,0537 Kč - 1 578,7513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
1 093,7408 Kč - 1 562,6244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
619,0804 Kč - 884,3318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
333,6102 Kč - 476,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
382,2316 Kč - 545,9076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
316,7612 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
432,0565 Kč - 617,1548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
5 467,0191 Kč - 7 809,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Square Flange
  • z/ze 6
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 40.0 62.0 80.0 ocel

20156350

Cenové rozmezí
1 828,1165 Kč - 1 279,8019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 30.0 47.0 68.0 ocel

20156329

Cenové rozmezí
1 066,7824 Kč - 746,6514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20156589

Cenové rozmezí
1 191,7057 Kč - 834,2662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20156787

Cenové rozmezí
2 512,4266 Kč - 1 758,7949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 20.0 32.0 80.0 ocel

20156756

Cenové rozmezí
1 113,7189 Kč - 779,6273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Čtvercová příruba 12.0 22.0 57.0 ocel

20156626

Cenové rozmezí
805,1415 Kč - 563,7194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156817

Cenové rozmezí
4 830,849 Kč - 3 381,5943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 40.0 62.0 80.0 ocel

20156879

Cenové rozmezí
1 716,6724 Kč - 1 201,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156732

Cenové rozmezí
2 712,2076 Kč - 1 898,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 25.0 40.0 112.0 ocel

20156831

Cenové rozmezí
2 067,1316 Kč - 1 447,0884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 50.0 75.0 100.0 ocel

20156893

Cenové rozmezí
2 263,3021 Kč - 1 584,2874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 8.0 16.0 45.0 ocel

20156985

Cenové rozmezí
639,2992 Kč - 447,4613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 25.0 40.0 112.0 ocel

20156824

Cenové rozmezí
1 578,7513 Kč - 1 105,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

20156961

Cenové rozmezí
1 562,6244 Kč - 1 093,7408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20156053

Cenové rozmezí
884,3318 Kč - 619,0804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 10.0 19.0 29.0 ocel

20157487

Cenové rozmezí
476,586 Kč - 333,6102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157500

Cenové rozmezí
545,9076 Kč - 382,2316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 29.0 ocel

20157463

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 316,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157517

Cenové rozmezí
617,1548 Kč - 432,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 60.0 90.0 211.0 ocel

20157784

Cenové rozmezí
7 809,9929 Kč - 5 467,0191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0