Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 233,1061 Kč - 1 761,6833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
1 413,1497 Kč - 2 018,7509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
1 447,0884 Kč - 2 067,1316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
2 105,1622 Kč - 3 007,3058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
1 584,2874 Kč - 2 263,3021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Square Flange
|
||
4 173,0159 Kč - 5 961,4169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0.
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
760,3713 Kč - 1 086,2791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
1 105,0537 Kč - 1 578,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
432,0565 Kč - 617,1548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
982,056 Kč - 1 403,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
586,3452 Kč - 837,636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
2 757,6999 Kč - 3 939,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
1 326,257 Kč - 1 894,5497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
717,286 Kč - 1 024,6599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
619,0804 Kč - 884,3318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
1 425,6661 Kč - 2 036,8034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
1 598,7294 Kč - 2 284,0023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
1 291,5962 Kč - 1 844,9655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
712,7127 Kč - 1 018,161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
336,7393 Kč - 481,1593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku