Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.

Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.

  • Nízké tření pro snížení opotřebení a vysoká nosnost, pomáhají snižovat namáhání materiálu.
  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
363,2163 Kč - 518,9492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
442,888 Kč - 632,8003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
298,468 Kč - 426,5204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
1 580,1955 Kč - 2 257,5253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
2 400,7418 Kč - 3 429,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
415,9296 Kč - 594,0476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
1 158,9705 Kč - 1 655,5346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
665,7762 Kč - 951,0057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
737,7455 Kč - 1 054,0253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
  • z/ze 6
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 16.0 26.0 36.0 ocel

20156657

Cenové rozmezí
518,9492 Kč - 363,2163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 20.0 32.0 45.0 ocel

20156725

Cenové rozmezí
632,8003 Kč - 442,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 8.0 12.0 19.0 ocel

20156435

Cenové rozmezí
426,5204 Kč - 298,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156664

Cenové rozmezí
2 257,5253 Kč - 1 580,1955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 125.0 ocel

20156398

Cenové rozmezí
3 429,4936 Kč - 2 400,7418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 8.0 16.0 45.0 ocel

20156466

Cenové rozmezí
594,0476 Kč - 415,9296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

20156459

Cenové rozmezí
1 655,5346 Kč - 1 158,9705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20156572

Cenové rozmezí
951,0057 Kč - 665,7762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 12.0 22.0 57.0 ocel

20158071

Cenové rozmezí
1 054,0253 Kč - 737,7455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5