Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 10.0 19.0 29.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Tento typ pouzdra unese trojnásobek zátěže normálních pouzder a má 27krát delší životnost, takže je ideální pro použití s kalenými hřídelemi.
Nové objednací číslo:

20157098

Staré objednací číslo:

20157098

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 439,5182 Kč
10 - 19 395,4701 Kč
20 - 49 373,5664 Kč
50 - 99 351,6627 Kč
100 + 307,6146 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

439,52 Kč

1 x 439,5182 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 21.7
l3 1.35
Počet drah 5.0
Dyn. load C max. N 550.0
Hmotnost (g) 17.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás