Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 16.0 26.0 36.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Tento typ pouzdra unese trojnásobek zátěže normálních pouzder a má 27krát delší životnost, takže je ideální pro použití s kalenými hřídelemi.
Nové objednací číslo:

20157128

Staré objednací číslo:

20157128

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 471,5313 Kč
10 - 19 424,3541 Kč
20 - 49 400,7655 Kč
50 - 99 377,1769 Kč
100 + 329,9997 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

471,53 Kč

1 x 471,5313 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Počet drah 5.0
Dyn. load C max. N 1250.0
Hmotnost (g) 28.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás