20157180
20157180
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 059,5614 Kč |
10 - 19 | 953,6534 Kč |
20 - 49 | 900,6994 Kč |
50 - 99 | 847,7454 Kč |
100 + | 741,5967 Kč |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 51.8 |
l3 | 1.90 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2800.0 |
Hmotnost (g) | 185.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku