20157203
20157203
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 342,1432 Kč |
10 - 19 | 1 207,8326 Kč |
20 - 49 | 1 140,918 Kč |
50 - 99 | 1 073,7627 Kč |
100 + | 939,4521 Kč |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.4 |
l3 | 2.20 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 5720.0 |
Hmotnost (g) | 360.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku