20157227
20157227
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 810,7861 Kč |
10 - 19 | 1 629,7797 Kč |
20 - 49 | 1 539,2765 Kč |
50 - 99 | 1 448,5326 Kč |
100 + | 1 267,5262 Kč |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 7940.0 |
Hmotnost (g) | 580.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku