20157869
20157869
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 587,308 Kč |
10 - 19 | 528,5772 Kč |
20 - 49 | 499,2118 Kč |
50 - 99 | 469,8464 Kč |
100 + | 411,1156 Kč |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.7 |
l3 | 1.35 |
Počet drah | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1100.0 |
Hmotnost (g) | 23.0 |
Povrchová úprava | poniklováno |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku