Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 16.0 26.0 36.0 ocel

Poniklovaná kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Tento typ pouzdra unese trojnásobek zátěže normálních pouzder a má 27krát delší životnost, takže je ideální pro použití s kalenými hřídelemi.
Nové objednací číslo:

20157876

Staré objednací číslo:

20157876

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 613,5443 Kč
10 - 19 552,1658 Kč
20 - 49 521,5969 Kč
50 - 99 490,7873 Kč
100 + 429,4088 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

613,54 Kč

1 x 613,5443 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Počet drah 5.0
Dyn. load C max. N 1250.0
Hmotnost (g) 28.0
Povrchová úprava poniklováno
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás