Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 20.0 32.0 45.0 ocel

Poniklovaná kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Tento typ pouzdra unese trojnásobek zátěže normálních pouzder a má 27krát delší životnost, takže je ideální pro použití s kalenými hřídelemi.
Nové objednací číslo:

20157883

Staré objednací číslo:

20157883

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 775,054 Kč
10 - 19 697,5486 Kč
20 - 49 658,7959 Kč
50 - 99 620,0432 Kč
100 + 542,5378 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

775,05 Kč

1 x 775,054 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 1670.0
Hmotnost (g) 61.0
Povrchová úprava poniklováno
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás