Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 40.0 62.0 80.0 ocel

Poniklovaná kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Tento typ pouzdra unese trojnásobek zátěže normálních pouzder a má 27krát delší životnost, takže je ideální pro použití s kalenými hřídelemi.
Nové objednací číslo:

20157913

Staré objednací číslo:

20157913

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 964,8341 Kč
10 - 19 1 768,4229 Kč
20 - 49 1 670,2173 Kč
50 - 99 1 571,771 Kč
100 + 1 375,3598 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 964,83 Kč

1 x 1 964,8341 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 5720.0
Hmotnost (g) 360.0
Povrchová úprava poniklováno
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás