Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Materiál | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574,0695 Kč - 820,0649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
252,9757 Kč - 361,5314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.5
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
682,1438 Kč - 974,3536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
873,5003 Kč - 1 247,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.0
|
ocel
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
4 552,8405 Kč - 6 503,9547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
ocel nerezavějící
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
101.7
|
ocel nerezavějící
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
|||
424,8355 Kč - 606,8047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
ocel
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
835,7104 Kč - 1 193,872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
ocel
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
171,6191 Kč - 245,2733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.5
|
ocel
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
472,0127 Kč - 674,2007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.8
|
ocel
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
1 668,051 Kč - 2 382,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
121.2
|
ocel
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
3 749,8653 Kč - 5 357,0192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
170.0
|
ocel
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
162,9539 Kč - 232,7569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5
|
ocel
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
413,2819 Kč - 590,4371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
1 964,8341 Kč - 2 806,8027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.6
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
719,2116 Kč - 1 027,5483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
281,619 Kč - 402,2097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
2 189,1665 Kč - 3 127,4151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
ocel nerezavějící
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
404,6167 Kč - 578,1614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
1 505,8192 Kč - 2 151,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
ocel nerezavějící
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku