Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

V této řadě produktů najdete tři různá provedení:

  • Kuličková pouzdra pro lineární vedení: Používají se na kalené vodicí tyče. Jsou mimořádně odolná vůči opotřebení, korozi a nárazu. Jejich pevná konstrukce umožňuje pouzdrům odolávat velkému zatížení, vysoké rychlosti i extrémním provozním podmínkám bez vlivu na jejich provozuschopnost nebo životnost.
  • Kuličková pouzdra - z nerezavějící oceli: Tato pouzdra se používají s kalenými vodicími tyčemi odolnými proti korozi. Jsou k dispozici v provedení s nastavitelnou dělenou konstrukcí „double compliment“ a nebo v prodlouženém provedení. Tato pouzdra jsou extrémně odolná vůči korozi, trvanlivá a pevná.
  • Prodloužená lineární pouzdra: Používají se na vodicích tyčích z kalené oceli. Jsou určena pro zařízení, která vyžadují lineární pohyb podél dlouhého zdvihu, kde zajišťují maximální výkon a spolehlivost.

Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
2 460,4354 Kč - 3 514,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
155.2
ocel
50.0
75.0
192.0
Double Length
334,3323 Kč - 477,5488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
ocel
8.0
16.0
45.0
Double Length
10 770,1215 Kč - 15 385,7847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel nerezavějící
60.0
90.0
125.0
Closed
719,2116 Kč - 1 027,5483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
ocel nerezavějící
8.0
16.0
45.0
Long Version
367,0675 Kč - 524,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
ocel nerezavějící
12.0
22.0
32.0
Closed
212,5381 Kč - 303,5227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
ocel
16.0
26.0
36.0
Closed
772,647 Kč - 1 103,6095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel nerezavějící
16.0
26.0
70.0
Long Version
964,0035 Kč - 1 377,0447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel nerezavějící
16.0
26.0
70.0
Long Version
1 075,2069 Kč - 1 535,9067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel nerezavějící
20.0
32.0
80.0
Long Version
564,2008 Kč - 805,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel
20.0
32.0
80.0
Double Length
1 727,2632 Kč - 2 467,4157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0
ocel nerezavějící
25.0
40.0
112.0
Long Version
659,0366 Kč - 941,3777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel nerezavějící
12.0
22.0
57.0
Long Version
633,041 Kč - 904,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
ocel nerezavějící
16.0
26.0
36.0
Closed
376,9362 Kč - 538,4459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel
12.0
22.0
57.0
Double Length
193,0414 Kč - 275,6015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
ocel
12.0
22.0
32.0
Closed
520,8748 Kč - 744,2444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
ocel nerezavějící
12.0
22.0
32.0
Closed
823,6754 Kč - 1 176,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel nerezavějící
12.0
22.0
57.0
Long Version
997,9422 Kč - 1 425,6661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
ocel nerezavějící
25.0
40.0
58.0
Closed
409,6714 Kč - 585,3824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
ocel nerezavějící
16.0
26.0
36.0
Closed
472,0127 Kč - 674,2007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel
16.0
26.0
70.0
Double Length
  • z/ze 3
Lineární kuličková pouzdra Double Length 50.0 75.0 192.0 ocel

20155889

Cenové rozmezí
3 514,9421 Kč - 2 460,4354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 8.0 16.0 45.0 ocel

20156046

Cenové rozmezí
477,5488 Kč - 334,3323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 125.0 ocel nerezavějící

20158262

Cenové rozmezí
15 385,7847 Kč - 10 770,1215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

20156039

Cenové rozmezí
1 027,5483 Kč - 719,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20155377

Cenové rozmezí
524,2446 Kč - 367,0675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 16.0 26.0 36.0 ocel

20155490

Cenové rozmezí
303,5227 Kč - 212,5381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20155537

Cenové rozmezí
1 103,6095 Kč - 772,647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20155544

Cenové rozmezí
1 377,0447 Kč - 964,0035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20155629

Cenové rozmezí
1 535,9067 Kč - 1 075,2069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 20.0 32.0 80.0 ocel

20155643

Cenové rozmezí
805,8636 Kč - 564,2008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20155728

Cenové rozmezí
2 467,4157 Kč - 1 727,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20155438

Cenové rozmezí
941,3777 Kč - 659,0366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20155483

Cenové rozmezí
904,3099 Kč - 633,041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 12.0 22.0 57.0 ocel

20155452

Cenové rozmezí
538,4459 Kč - 376,9362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 12.0 22.0 32.0 ocel

20155391

Cenové rozmezí
275,6015 Kč - 193,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20155384

Cenové rozmezí
744,2444 Kč - 520,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20155445

Cenové rozmezí
1 176,5416 Kč - 823,6754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20155674

Cenové rozmezí
1 425,6661 Kč - 997,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20155476

Cenové rozmezí
585,3824 Kč - 409,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 16.0 26.0 70.0 ocel

20155551

Cenové rozmezí
674,2007 Kč - 472,0127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0