Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

V této řadě produktů najdete tři různá provedení:

  • Kuličková pouzdra pro lineární vedení: Používají se na kalené vodicí tyče. Jsou mimořádně odolná vůči opotřebení, korozi a nárazu. Jejich pevná konstrukce umožňuje pouzdrům odolávat velkému zatížení, vysoké rychlosti i extrémním provozním podmínkám bez vlivu na jejich provozuschopnost nebo životnost.
  • Kuličková pouzdra - z nerezavějící oceli: Tato pouzdra se používají s kalenými vodicími tyčemi odolnými proti korozi. Jsou k dispozici v provedení s nastavitelnou dělenou konstrukcí „double compliment“ a nebo v prodlouženém provedení. Tato pouzdra jsou extrémně odolná vůči korozi, trvanlivá a pevná.
  • Prodloužená lineární pouzdra: Používají se na vodicích tyčích z kalené oceli. Jsou určena pro zařízení, která vyžadují lineární pohyb podél dlouhého zdvihu, kde zajišťují maximální výkon a spolehlivost.

Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
193,0414 Kč - 275,6015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
ocel
12.0
22.0
32.0
Closed
376,9362 Kč - 538,4459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel
12.0
22.0
57.0
Double Length
772,647 Kč - 1 103,6095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel nerezavějící
16.0
26.0
70.0
Long Version
10 770,1215 Kč - 15 385,7847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel nerezavějící
60.0
90.0
125.0
Closed
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel
10.0
19.0
29.0
Closed
281,619 Kč - 402,2097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel nerezavějící
10.0
19.0
29.0
Closed
345,8859 Kč - 494,1571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
ocel nerezavějící
6.0
12.0
19.0
Closed
401,7283 Kč - 573,8288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel nerezavějící
10.0
19.0
29.0
Closed
277,7678 Kč - 396,9143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
ocel nerezavějící
6.0
12.0
19.0
Closed
1 964,8341 Kč - 2 806,8027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.6
ocel nerezavějící
40.0
62.0
80.0
Closed
4 552,8405 Kč - 6 503,9547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
ocel nerezavějící
50.0
75.0
100.0
Closed
564,2008 Kč - 805,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel
20.0
32.0
80.0
Double Length
1 727,2632 Kč - 2 467,4157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0
ocel nerezavějící
25.0
40.0
112.0
Long Version
1 536,8695 Kč - 2 195,4247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0
ocel nerezavějící
25.0
40.0
112.0
Long Version
1 668,051 Kč - 2 382,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
121.2
ocel
40.0
62.0
154.0
Double Length
3 749,8653 Kč - 5 357,0192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
170.0
ocel
60.0
90.0
211.0
Double Length
835,7104 Kč - 1 193,872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
ocel
50.0
75.0
100.0
Closed
424,8355 Kč - 606,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
ocel
30.0
47.0
68.0
Closed
248,6431 Kč - 355,2732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
ocel
20.0
2.0
45.0
Closed
473,9383 Kč - 677,0891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
ocel nerezavějící
20.0
32.0
45.0
Closed
  • z/ze 3
Lineární kuličková pouzdra Closed 12.0 22.0 32.0 ocel

20155391

Cenové rozmezí
275,6015 Kč - 193,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 12.0 22.0 57.0 ocel

20155452

Cenové rozmezí
538,4459 Kč - 376,9362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20155537

Cenové rozmezí
1 103,6095 Kč - 772,647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 125.0 ocel nerezavějící

20158262

Cenové rozmezí
15 385,7847 Kč - 10 770,1215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 10.0 19.0 29.0 ocel

20157265


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157296

Cenové rozmezí
402,2097 Kč - 281,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157333

Cenové rozmezí
494,1571 Kč - 345,8859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157340

Cenové rozmezí
573,8288 Kč - 401,7283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157289

Cenové rozmezí
396,9143 Kč - 277,7678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 80.0 ocel nerezavějící

20158200

Cenové rozmezí
2 806,8027 Kč - 1 964,8341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 100.0 ocel nerezavějící

20158255

Cenové rozmezí
6 503,9547 Kč - 4 552,8405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 20.0 32.0 80.0 ocel

20155643

Cenové rozmezí
805,8636 Kč - 564,2008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20155728

Cenové rozmezí
2 467,4157 Kč - 1 727,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20155735

Cenové rozmezí
2 195,4247 Kč - 1 536,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 40.0 62.0 154.0 ocel

20155827

Cenové rozmezí
2 382,93 Kč - 1 668,051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 60.0 90.0 211.0 ocel

20155940

Cenové rozmezí
5 357,0192 Kč - 3 749,8653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 50.0 75.0 100.0 ocel

20155865

Cenové rozmezí
1 193,872 Kč - 835,7104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 30.0 47.0 68.0 ocel

20155766

Cenové rozmezí
606,8047 Kč - 424,8355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 20.0 2.0 45.0 ocel

20155599

Cenové rozmezí
355,2732 Kč - 248,6431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20155575

Cenové rozmezí
677,0891 Kč - 473,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0