Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

V této řadě produktů najdete tři různá provedení:

  • Kuličková pouzdra pro lineární vedení: Používají se na kalené vodicí tyče. Jsou mimořádně odolná vůči opotřebení, korozi a nárazu. Jejich pevná konstrukce umožňuje pouzdrům odolávat velkému zatížení, vysoké rychlosti i extrémním provozním podmínkám bez vlivu na jejich provozuschopnost nebo životnost.
  • Kuličková pouzdra - z nerezavějící oceli: Tato pouzdra se používají s kalenými vodicími tyčemi odolnými proti korozi. Jsou k dispozici v provedení s nastavitelnou dělenou konstrukcí „double compliment“ a nebo v prodlouženém provedení. Tato pouzdra jsou extrémně odolná vůči korozi, trvanlivá a pevná.
  • Prodloužená lineární pouzdra: Používají se na vodicích tyčích z kalené oceli. Jsou určena pro zařízení, která vyžadují lineární pohyb podél dlouhého zdvihu, kde zajišťují maximální výkon a spolehlivost.

Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
413,2819 Kč - 590,4371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
ocel nerezavějící
8.0
16.0
25.0
Closed
327,352 Kč - 467,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
ocel nerezavějící
8.0
16.0
25.0
Closed
2 460,4354 Kč - 3 514,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
155.2
ocel
50.0
75.0
192.0
Double Length
334,3323 Kč - 477,5488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
ocel
8.0
16.0
45.0
Double Length
171,6191 Kč - 245,2733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
ocel
5.0
12.0
22.0
Closed
1 071,5964 Kč - 1 530,852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
104.2
ocel
30.0
47.0
123.0
Double Length
1 256,9354 Kč - 1 795,622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel
60.0
90.0
125.0
Closed
162,9539 Kč - 232,7569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
ocel
8.0
16.0
25.0
Closed
252,9757 Kč - 361,5314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
ocel nerezavějící
5.0
12.0
22.0
Closed
574,0695 Kč - 820,0649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
ocel nerezavějící
8.0
16.0
45.0
Long Version
719,2116 Kč - 1 027,5483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
ocel nerezavějící
8.0
16.0
45.0
Long Version
3 357,2836 Kč - 4 796,1882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.6
ocel nerezavějící
40.0
62.0
80.0
Closed
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel nerezavějící
60.0
90.0
125.0
Closed
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
ocel nerezavějící
50.0
75.0
100.0
Closed
1 505,8192 Kč - 2 151,1359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
ocel nerezavějící
30.0
47.0
68.0
Closed
  • z/ze 3
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20155971

Cenové rozmezí
590,4371 Kč - 413,2819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20155964

Cenové rozmezí
467,6801 Kč - 327,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 50.0 75.0 192.0 ocel

20155889

Cenové rozmezí
3 514,9421 Kč - 2 460,4354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 8.0 16.0 45.0 ocel

20156046

Cenové rozmezí
477,5488 Kč - 334,3323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 5.0 12.0 22.0 ocel

20155858

Cenové rozmezí
245,2733 Kč - 171,6191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 30.0 47.0 123.0 ocel

20155780

Cenové rozmezí
1 530,852 Kč - 1 071,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 60.0 90.0 125.0 ocel

20155926

Cenové rozmezí
1 795,622 Kč - 1 256,9354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 8.0 16.0 25.0 ocel

20155988

Cenové rozmezí
232,7569 Kč - 162,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineární kuličková pouzdra 5.0 12.0 22.0 ocel nerezavějící

20155841

Cenové rozmezí
361,5314 Kč - 252,9757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

20156022

Cenové rozmezí
820,0649 Kč - 574,0695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

20156039

Cenové rozmezí
1 027,5483 Kč - 719,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 80.0 ocel nerezavějící

20158248

Cenové rozmezí
4 796,1882 Kč - 3 357,2836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 60.0 90.0 125.0 ocel nerezavějící

20158224


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 50.0 75.0 100.0 ocel nerezavějící

20158217


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 68.0 ocel nerezavějící

20158194

Cenové rozmezí
2 151,1359 Kč - 1 505,8192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0