10209721
1337525
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 203,6911 Kč |
| 50 - 99 | 132,3871 Kč |
| 100 - 499 | 122,2232 Kč |
| 500 + | 118,1292 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr potaženého kabelu | 3.00 mm |
|---|---|
| Průměr potaženého kabelu | 0.118 in |
| Délka kabelu | 5.906 in |
| Délka kabelu | 150.0 mm |
| Velikost otvoru | 24.0 mm |
| Velikost otvoru | 0.945 in |
| Materiál kabelu | ocel nerezavějící |
| Materiál povrchové ochrany | plast |
| Materiál zakončení | ocel nerezavějící |
| Typ koncovky | Smyčka na obou koncích |
| Provedení | Typ A |
| Typ | Pojistné lanko |
| Celní nomenklatura | 7312102000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku