Menu Vyhledávání

Lanka pojistná 320.0 mm smyčka na obou koncích 14.0 mm

Pojistné lanko je vyrobeno z nerezavějící oceli potažené transparentním měkčeným PVC s očky na obou koncích. Používá se k zajištění zařízení včetně spojovacího materiálu, návěsů a nákladních vozů.
Nové objednací číslo:

10209776

Staré objednací číslo:

1337530

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 209,9908 Kč
50 - 99 136,5031 Kč
100 - 499 126,0168 Kč
500 + 121,7915 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 099,91 Kč

10 x 209,9908 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr potaženého kabelu 3.00 mm
Délka kabelu 320.0 mm
Velikost otvoru 14.0 mm
Materiál kabelu ocel nerezavějící
Materiál povrchové ochrany plast
Materiál zakončení ocel nerezavějící
Typ koncovky Smyčka na obou koncích
Provedení Typ A
Typ Pojistné lanko
Celní nomenklatura 7312102000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás