Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20198534

Staré objednací číslo:

20198534

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 141,5087 Kč
20 - 49 120,1957 Kč
50 - 99 106,0696 Kč
100 + 91,943 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

141,51 Kč

1 x 141,5087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Fine
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Hmotnost (kg) 0.18
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás