20157791
20157791
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 176,6738 Kč |
10 - 19 | 159,1027 Kč |
20 - 49 | 150,1968 Kč |
50 - 99 | 141,2909 Kč |
100 + | 123,7198 Kč |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 28.0 |
Počet drah | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 480.0 |
Static load C0 max. N | 385.0 |
Hmotnost (g) | 11.3 |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku