Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Flanged | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6216 Kč - 54,0474 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 31,2248 Kč - 55,0959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 10,5567 Kč - 23,2822 Kč | 1900 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 38,2052 Kč - 115,377 Kč | 1510 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 15,914 Kč - 35,0311 Kč | 4450 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 28,7831 Kč - 50,8302 Kč | 120 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 4,8833 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 28,1943 Kč - 49,7673 Kč | 250 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6,6499 Kč - 12,151 Kč | 6300 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 8,9193 Kč - 16,3018 Kč | 3400 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 14,2623 Kč - 23,1673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 8,5602 Kč - 15,6124 Kč | 5400 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 17,6806 Kč - 28,7257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 8,0862 Kč - 14,7794 Kč | 12000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 11,9499 Kč - 19,4473 Kč | 11000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 29,0992 Kč - 51,3472 Kč | 50 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 98,8022 Kč - 152,4763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 35,6917 Kč - 139,0039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 58,8016 Kč - 143,1547 Kč | 480 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 21,3576 Kč - 34,9736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku