Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment madel ke skříním má zakulacenou tyčovou rukojeť v tvaru můstku. Běžně se používají k otevírání a zavírání dveří a krytů těžkých skříní.
Mají ergonomický tvar, který poskytuje vynikající stabilitu a hladký povrch. Jsou ekonomickým mnohostranným řešením, které vypadá elegantně a profesionálně v různém prostředí.
Vhodné pro různé situace; provedení s montáží zepředu nebo zezadu. Používají se na železnici, u strojů a zařízení, elektronického a průmyslového vybavení.
Materiál: hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR78010, SR78000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | h1 | Barva | d2 | d1 | Uchycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,461 Kč - 273,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 317,217 Kč - 373,2261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 355,63 Kč - 418,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 276,822 Kč - 325,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 220,07 Kč - 258,9783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 297,887 Kč - 350,4261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 323,909 Kč - 381,1565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 272,113 Kč - 320,1913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 243,117 Kč - 285,9913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 271,122 Kč - 318,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 240,887 Kč - 283,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 638,648 Kč - 751,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 280,043 Kč - 329,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 531,587 Kč - 625,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 329,361 Kč - 387,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M6
|
Montáž z přední strany
|
||
| 444,352 Kč - 522,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 426,261 Kč - 501,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M6
|
Montáž z přední strany
|
||
| 260,465 Kč - 306,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 211,148 Kč - 248,3217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 388,591 Kč - 457,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku