Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti jsou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Produktová řada: SR5112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761,9108 Kč - 806,2671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 655,4072 Kč - 693,5617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 232,7064 Kč - 264,3884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
madlo můstkové
|
||
| 250,1511 Kč - 281,7773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
madlo můstkové
|
||
| 10193662 | 256,2867 Kč - 288,7077 Kč | 2 Skladem |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
madlo můstkové
|
|
| 842,7104 Kč - 949,2327 Kč | 1 Skladem |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
Oválný profil
|
||
| 1 065,1816 Kč - 1 199,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
Oválný profil
|
||
| 10193686 | 234,7702 Kč - 264,4442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
madlo můstkové
|
|
| 242,9697 Kč - 273,6894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
madlo můstkové
|
||
| 260,4003 Kč - 293,3234 Kč | 16 Skladem |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
madlo můstkové
|
||
| 882,6894 Kč - 994,2596 Kč | 94 Skladem |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole
|
Oválný profil
|
||
| 720,9479 Kč - 762,9178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 643,1182 Kč - 680,5516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 159,7405 Kč - 197,2105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 166,3956 Kč - 205,4265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 106,4931 Kč - 131,4727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 194,3504 Kč - 239,9387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 156,4119 Kč - 193,1011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 218,3114 Kč - 269,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
| 263,5712 Kč - 325,3964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku