Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879,5857 Kč - 879,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Sklopné
|
||
| 879,5857 Kč - 879,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 883,9445 Kč - 883,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Sklopné
|
||
| 931,1109 Kč - 931,1109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 959,0594 Kč - 959,0594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 863,8548 Kč - 863,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 972,162 Kč - 972,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 1 053,4055 Kč - 1 053,4055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 855,996 Kč - 855,996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 100,5719 Kč - 1 100,5719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 931,9826 Kč - 931,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Sklopné
|
||
| 891,8033 Kč - 891,8033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 1 189,661 Kč - 1 189,661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 1 316,3143 Kč - 1 316,3143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Sklopné
|
||
| 847,2653 Kč - 847,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 646,4794 Kč - 1 646,4794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 027,2004 Kč - 1 027,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 639,4922 Kč - 1 639,4922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku