Menu Vyhledávání

Madla můstková – kovová – s vnitřním závitem – zešikmená

Skladem

Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.

Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.

Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.

  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Provedení rukojeti Koupit
10193631 498,2383 Kč - 561,2259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
160.0 mm
hliník
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
Nakloněný technický nábytek a vybavení
361,8887 Kč - 407,6547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
128.0 mm
hliník
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
Nakloněný technický nábytek a vybavení
676,7842 Kč - 1 309,9936 Kč 4 Skladem
M5
120.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
madlo
350,6215 Kč - 394,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
112.0 mm
hliník
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
Nakloněný technický nábytek a vybavení
10254240 564,3634 Kč - 564,3634 Kč 2 Skladem
M5
86.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
madlo
453,1278 Kč - 510,4259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
128.0 mm
hliník
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
Nakloněný technický nábytek a vybavení
735,3374 Kč - 735,3374 Kč 10 Skladem
M5
180.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
madlo
1 165,1995 Kč - 1 165,1995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
959,0594 Kč - 959,0594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
918,0084 Kč - 918,0084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
Nakloněný trubkový
879,5857 Kč - 879,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
ocel
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
1 742,5689 Kč - 1 742,5689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
1 074,3669 Kč - 1 074,3669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
924,9955 Kč - 924,9955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
Nakloněný trubkový
891,8033 Kč - 891,8033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
1 316,3143 Kč - 1 316,3143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
120.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
854,2525 Kč - 854,2525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
Nakloněný trubkový
1 116,2896 Kč - 1 116,2896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
931,9826 Kč - 931,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
180.0 mm
ocel
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
  • z/ze 4
Madla šikmá 160.0 mm M8 hliník

10193631

Cenové rozmezí
561,2259 Kč - 498,2383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Madla šikmá 128.0 mm M6 hliník

10193600

Cenové rozmezí
407,6547 Kč - 361,8887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M5 hliník

10254257

Cenové rozmezí
1 309,9936 Kč - 676,7842 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla šikmá 112.0 mm M6 hliník

10193594

Cenové rozmezí
394,9372 Kč - 350,6215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 86.0 mm M5 hliník

10254240

Cenové rozmezí
564,3634 Kč - 564,3634 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla šikmá 128.0 mm M8 hliník

10193617

Cenové rozmezí
510,4259 Kč - 453,1278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 hliník

10254264

Cenové rozmezí
735,3374 Kč - 735,3374 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499313

Cenové rozmezí
1 165,1995 Kč - 1 165,1995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499276

Cenové rozmezí
959,0594 Kč - 959,0594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499399

Cenové rozmezí
918,0084 Kč - 918,0084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 100.0 mm M10 ocel

10500446

Cenové rozmezí
879,5857 Kč - 879,5857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499320

Cenové rozmezí
1 742,5689 Kč - 1 742,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499290

Cenové rozmezí
1 074,3669 Kč - 1 074,3669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499412

Cenové rozmezí
924,9955 Kč - 924,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499467

Cenové rozmezí
1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499245

Cenové rozmezí
891,8033 Kč - 891,8033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 120.0 mm M10 ocel nerezavějící

10500477

Cenové rozmezí
1 316,3143 Kč - 1 316,3143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499375

Cenové rozmezí
854,2525 Kč - 854,2525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499498

Cenové rozmezí
1 116,2896 Kč - 1 116,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 180.0 mm M10 ocel

10500484

Cenové rozmezí
931,9826 Kč - 931,9826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091