Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854,2525 Kč - 854,2525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
959,0594 Kč - 959,0594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem
|
trubkový
|
||
1 074,3669 Kč - 1 074,3669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem
|
trubkový
|
||
855,996 Kč - 855,996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
134,4461 Kč - 134,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
162,6456 Kč - 162,6456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
163,2795 Kč - 163,2795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
168,4175 Kč - 168,4175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
|||
183,1579 Kč - 183,1579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
122,2681 Kč - 122,2681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
137,6557 Kč - 137,6557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
||
188,9166 Kč - 188,9166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
128,6741 Kč - 128,6741 Kč | 231 Skladem |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku