Menu Vyhledávání

Madla oblouková – kovová

Skladem

Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.

Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.

  • Materiál: ocel, tlakově litý zinek, hliník, nerezová ocel
  • Barva: černá, přírodní, šedá, stříbrná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
513,6586 Kč - 513,6586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
Threaded Insert
63,6845 Kč - 99,0645 Kč 180 Skladem
62,5974 Kč - 97,3735 Kč 223 Skladem
81,1961 Kč - 113,6746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20064730 200,4052 Kč - 280,5673 Kč 1 Skladem
26,812 Kč - 41,7075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
zinek tlakově litý
čep s vnějším závitem
95,1572 Kč - 133,22 Kč 188 Skladem
45,0133 Kč - 63,0186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
zinek tlakově litý
čep s vnějším závitem
104,8977 Kč - 146,8568 Kč 126 Skladem
133,5585 Kč - 207,7575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
353,3252 Kč - 494,6552 Kč 4 Skladem
401,2701 Kč - 561,7781 Kč 6 Skladem
21,6161 Kč - 24,0179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel
montáž zezadu
47,8023 Kč - 66,9232 Kč 3 Skladem
M4
zinek tlakově litý
čep s vnějším závitem
66,9908 Kč - 104,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35,9208 Kč - 55,8769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
zinek tlakově litý
čep s vnějším závitem
326,1357 Kč - 362,1243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
Threaded Insert
81,5725 Kč - 126,8906 Kč 274 Skladem
20123499 281,0527 Kč - 393,4738 Kč 24 Skladem
56,7809 Kč - 88,3257 Kč 18 Skladem
  • z/ze 6
Rukojeti ve tvaru U 55.0 mm M5 hliník černá

10339503

Cenové rozmezí
513,6586 Kč - 513,6586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka rukojeti
    55.0 mm
Madla z jednoho kusu - plastová 53.0 mm

20068646

Cenové rozmezí
99,0645 Kč - 63,6845 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madlo průmyslové 55.0 mm

20060626

Cenové rozmezí
97,3735 Kč - 62,5974 Kč

Skladové zásoby
223 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madlo průmyslové 55.0 mm

20060640

Cenové rozmezí
113,6746 Kč - 81,1961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616100099
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20064730

Cenové rozmezí
280,5673 Kč - 200,4052 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 28.5 mm 64.0 mm | 2.52 in zinek tlakově litý

20060541

Cenové rozmezí
41,7075 Kč - 26,812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava rukojeti
    práškově lakováno
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Strojní rukojeť
  • Tvar rukojeti
    Arch
Madla z jednoho kusu - plastová 53.0 mm

20068660

Cenové rozmezí
133,22 Kč - 95,1572 Kč

Skladové zásoby
188 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • standardní
    DIN
  • standardní
    ISO
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madlo průmyslové 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in zinek tlakově litý

20060503

Cenové rozmezí
63,0186 Kč - 45,0133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava rukojeti
    pochromováno
  • Barva rukojeti
    přírodní
  • Typ rukojeti
    Strojní rukojeť
  • Tvar rukojeti
    Arch
Madla z jednoho kusu - plastová 53.0 mm

20068677

Cenové rozmezí
146,8568 Kč - 104,8977 Kč

Skladové zásoby
126 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • standardní
    DIN
  • standardní
    ISO
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20064723

Cenové rozmezí
207,7575 Kč - 133,5585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20064761

Cenové rozmezí
494,6552 Kč - 353,3252 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    800.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20064709

Cenové rozmezí
561,7781 Kč - 401,2701 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    1000.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 100.0 mm M5 ocel

20053536

Cenové rozmezí
24,0179 Kč - 21,6161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Povrchová úprava rukojeti
    pochromováno
  • Tvar rukojeti
    Kulatina
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
  • Velikost závitu
    M5
Madlo průmyslové 28.5 mm 117.0 mm zinek tlakově litý

20121471

Cenové rozmezí
66,9232 Kč - 47,8023 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava rukojeti
    práškově lakováno
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Strojní rukojeť
  • Tvar rukojeti
    Arch
Madlo průmyslové 55.0 mm

20121525

Cenové rozmezí
104,2077 Kč - 66,9908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madla z jednoho kusu - plastová 20.0 mm zinek tlakově litý

20121488

Cenové rozmezí
55,8769 Kč - 35,9208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava rukojeti
    pochromováno
  • Barva rukojeti
    přírodní
  • Typ rukojeti
    Strojní rukojeť
  • Tvar rukojeti
    Arch
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 hliník černá

10339527

Cenové rozmezí
362,1243 Kč - 326,1357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka rukojeti
    180.0 mm
Madla z jednoho kusu - plastová 53.0 mm

20124250

Cenové rozmezí
126,8906 Kč - 81,5725 Kč

Skladové zásoby
274 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20123499

Cenové rozmezí
393,4738 Kč - 281,0527 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    700.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 55.0 mm

20121501

Cenové rozmezí
88,3257 Kč - 56,7809 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099