Menu Vyhledávání

Madla oblouková – kovová

Skladem

Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.

Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.

  • Materiál: ocel, tlakově litý zinek, hliník, nerezová ocel
  • Barva: černá, přírodní, šedá, stříbrná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
1 857,2726 Kč - 1 990,3564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Závitová vložka
811,0458 Kč - 1 570,2371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
Závitová vložka
1 664,6434 Kč - 4 232,5819 Kč 5 Skladem
Non Threaded
hliník
uchycení šroubem
2 463,554 Kč - 2 463,554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 10
ocel nerezavějící
Závitová vložka
185,8997 Kč - 185,8997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Závitová vložka
2 213,195 Kč - 2 213,195 Kč 5 Skladem
M8
hliník
Závitová vložka
2 035,8303 Kč - 2 035,8303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Závitová vložka
1 784,427 Kč - 1 784,427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 12.0
ocel nerezavějící
Závitová vložka
461,3235 Kč - 461,3235 Kč 58 Skladem
M6
hliník
Závitová vložka
1 927,2888 Kč - 1 927,2888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 12.0
ocel nerezavějící
Závitová vložka
2 011,5836 Kč - 2 011,5836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 12.0
ocel nerezavějící
Závitová vložka
1 175,3075 Kč - 1 175,3075 Kč 1 Skladem
M8
hliník
Závitová vložka
2 016,9632 Kč - 2 016,9632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Závitová vložka
759,0205 Kč - 1 479,7358 Kč 16 Skladem
M6
hliník
Závitová vložka
773,1849 Kč - 1 500,6207 Kč 9 Skladem
M6
hliník
Závitová vložka
1 050,3975 Kč - 2 044,5362 Kč 5 Skladem
M8
hliník
Závitová vložka
732,9807 Kč - 785,9561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Závitová vložka
1 074,265 Kč - 2 085,9267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Závitová vložka
365,8458 Kč - 365,8458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
Závitová vložka
12 207,97 Kč - 12 207,97 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 30
ocel nerezavějící
montáž zezadu
  • z/ze 6
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 hliník černá

10254196

Cenové rozmezí
1 990,3564 Kč - 1 857,2726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M5 hliník černá

10254233

Cenové rozmezí
1 570,2371 Kč - 811,0458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
madlo můstkové 200.0 mm Non Threaded hliník černá

10213827

Cenové rozmezí
4 232,5819 Kč - 1 664,6434 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Počet montážních otvorů
    2
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M5 x 10 ocel nerezavějící

10254318

Cenové rozmezí
2 463,554 Kč - 2 463,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M6 hliník stříbrná

10271957

Cenové rozmezí
185,8997 Kč - 185,8997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 140.0 mm M8 hliník černá

10378793

Cenové rozmezí
2 213,195 Kč - 2 213,195 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka rukojeti
    140.0 mm
Rukojeti navlékací 600.0 mm M8 hliník černá

10254431

Cenové rozmezí
2 035,8303 Kč - 2 035,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 x 12.0 ocel nerezavějící

10254325

Cenové rozmezí
1 784,427 Kč - 1 784,427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti ve tvaru U 130.0 mm M6 hliník stříbrná

10386330

Cenové rozmezí
461,3235 Kč - 461,3235 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 150.0 mm M6 x 12.0 ocel nerezavějící

10254332

Cenové rozmezí
1 927,2888 Kč - 1 927,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M6 x 12.0 ocel nerezavějící

10254349

Cenové rozmezí
2 011,5836 Kč - 2 011,5836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti navlékací 300.0 mm M8 hliník černá

10254394

Cenové rozmezí
1 175,3075 Kč - 1 175,3075 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 hliník černá

10378786

Cenové rozmezí
2 016,9632 Kč - 2 016,9632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka rukojeti
    120.0 mm
Rukojeti ve tvaru U 112.0 mm M6 hliník černá

10254103

Cenové rozmezí
1 479,7358 Kč - 759,0205 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 hliník černá

10254110

Cenové rozmezí
1 500,6207 Kč - 773,1849 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M8 hliník černá

10254172

Cenové rozmezí
2 044,5362 Kč - 1 050,3975 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M6 hliník černá

10254097

Cenové rozmezí
785,9561 Kč - 732,9807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 192.0 mm M8 hliník černá

10254189

Cenové rozmezí
2 085,9267 Kč - 1 074,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 235.0 mm M5 hliník stříbrná

10386323

Cenové rozmezí
365,8458 Kč - 365,8458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 140.0 mm M8 x 30 ocel nerezavějící přírodní

10378823

Cenové rozmezí
12 207,97 Kč - 12 207,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    přírodní
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
  • Počet montážních otvorů
    2