Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
.
Produktová řada: SR5587, SR5586
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444,7608 Kč - 518,7153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
čep s vnějším závitem
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 238,5674 Kč - 277,5338 Kč | 258 Skladem |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
čep s vnějším závitem
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 190,7774 Kč - 487,896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
PA GF
|
Push Fit
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 196,0819 Kč - 284,0617 Kč | 55 Skladem |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 63,2541 Kč - 63,2541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyamid
|
Plain
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 274,2979 Kč - 703,7686 Kč | 66 Skladem |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 273,1551 Kč - 700,8362 Kč | 32 Skladem |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 117,1867 Kč - 135,6861 Kč | 2 Skladem |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
polyamid 6
|
čep s vnějším závitem
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 326,3783 Kč - 591,6931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 264,5786 Kč - 308,3853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyamid
|
pomocí šroubů
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 403,1085 Kč - 999,7397 Kč | 40 Skladem |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 95,47 Kč - 111,025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid 6
|
čep s vnějším závitem
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 173,3599 Kč - 192,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 433,249 Kč - 784,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 95,47 Kč - 111,025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid 6
|
čep s vnějším závitem
|
šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | 48 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,6177 Kč - 8,6177 Kč | 182 Skladem |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 196,0819 Kč - 284,0617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
polyamid
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku