Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
274,2979 Kč - 703,7686 Kč 66 Skladem
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
173,3599 Kč - 192,4482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
238,5674 Kč - 277,5338 Kč 258 Skladem
Non Threaded
112.4 mm
PPN
čep s vnějším závitem
černá
25.0 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
444,7608 Kč - 518,7153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
174.0 mm
PPN
čep s vnějším závitem
černá
39.0 mm
196,0819 Kč - 284,0617 Kč 55 Skladem
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
40.0 mm
79,4635 Kč - 79,4635 Kč 25 Skladem
Non Threaded
80.0 mm
polyamid se skelným vláknem
Screw on
80.0 mm
264,5786 Kč - 308,3853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
140.0 mm
polyamid
pomocí šroubů
černá
50.0 mm
273,1551 Kč - 700,8362 Kč 32 Skladem
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
117,1867 Kč - 135,6861 Kč 2 Skladem
M2
86.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
170,9931 Kč - 439,252 Kč 50 Skladem
Non Threaded
126.0 mm
PA GF
Push Fit
černá
43.0 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč 48 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
1,8671 Kč - 1,8671 Kč 32 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč 100 Skladem
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
8.5 mm
173,3599 Kč - 192,4482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
20060589 111,0394 Kč - 155,4551 Kč 556 Skladem
Non Threaded
polyamid 6
Plain
černá
40.0 mm
120,9439 Kč - 134,3821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
291,8024 Kč - 324,2249 Kč 140 Skladem
  • z/ze 3
Rukojeti navlékací 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10259160

Cenové rozmezí
703,7686 Kč - 274,2979 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky šroubů a matic M8 10.5 mm 17.0 mm polyamid zelená

10260692

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187944

Cenové rozmezí
192,4482 Kč - 173,3599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF
Rukojeti navlékací 89.9 mm Non Threaded PPN černá

10273739

Cenové rozmezí
277,5338 Kč - 238,5674 Kč

Skladové zásoby
258 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    3.2 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    89.9 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková délka
    112.4 mm
  • Barva rukojeti
    černá
Krytky šroubů a matic M6 9.5 mm 15.0 mm polyamid bílá

10260609

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 138.0 mm Non Threaded PPN černá

10273753

Cenové rozmezí
518,7153 Kč - 444,7608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    174.0 mm
  • Šířka základny
    5.1 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    138.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková délka
    174.0 mm
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10260524

Cenové rozmezí
284,0617 Kč - 196,0819 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    145.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
Madlo průmyslové 80.0 mm polyamid se skelným vláknem černá

10136133

Cenové rozmezí
79,4635 Kč - 79,4635 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 120.0 mm M5 polyamid černá

10273760

Cenové rozmezí
308,3853 Kč - 264,5786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
Rukojeti navlékací 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 černá

10259177

Cenové rozmezí
700,8362 Kč - 273,1551 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukojeti navlékací M2 86.0 mm 2.4 mm polyamid 6

10389829

Cenové rozmezí
135,6861 Kč - 117,1867 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    86.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Provedení rukojeti
    madlo
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259153

Cenové rozmezí
439,252 Kč - 170,9931 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    PA GF
  • Barva rukojeti
    černá
Krytky šroubů a matic M6 polyamid modrá

10260579

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid modrá

10260654

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid žlutá

10260586

Cenové rozmezí
1,8671 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid žlutá

10260661

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187968

Cenové rozmezí
192,4482 Kč - 173,3599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF
Madlo průmyslové 40.0 mm polyamid 6

20060589

Cenové rozmezí
155,4551 Kč - 111,0394 Kč

Skladové zásoby
556 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    122.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338534

Cenové rozmezí
134,3821 Kč - 120,9439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    3
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 89.9 mm 18.6 mm černá PPN

20338589

Cenové rozmezí
324,2249 Kč - 291,8024 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926909790