Jakostní můstková madla se vyrábějí z přesně lité nerezavějící oceli AISI 316 s elektrolyticky leštěným matně lesklým povrchem. Trubky jsou v pravém úhlu zasazeny do dvou O-kroužků, které trubku utěsňují a drží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992,642 Kč - 992,642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1 007,7719 Kč - 1 135,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 880,6255 Kč - 991,9727 Kč | 6 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 881,5397 Kč - 1 007,6121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1 067,4545 Kč - 1 220,454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 955,4391 Kč - 1 092,1363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 938,0525 Kč - 1 072,3419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.78 in
350.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1 065,9485 Kč - 1 065,9485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 947,2805 Kč - 1 067,0223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 843,6726 Kč - 964,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 909,5187 Kč - 1 039,7467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.78 in
350.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1 026,36 Kč - 1 173,4191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 279,3916 Kč - 310,4353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.756 in
832.0 mm
|
ocel
|
průchozí otvor, montáž zepředu
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.819 in
732.0 mm
|
ocel
|
průchozí otvor, montáž zepředu
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| 785,6214 Kč - 785,6214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.63 in
1032.0 mm
|
ocel
|
průchozí otvor, montáž zepředu
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 175,958 Kč - 273,7123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.945 in
532.0 mm
|
ocel
|
průchozí otvor, montáž zepředu
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 838,6008 Kč - 838,6008 Kč | 49 Skladem |
17.047 in
433.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 734,2449 Kč - 815,8279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.732 in
933.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 557,4293 Kč - 619,3658 Kč | 2 Skladem |
20.984 in
533.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 665,8232 Kč - 739,8035 Kč | 23 Skladem |
13.11 in
333.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku