Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361,6849 Kč - 401,8723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
756,1157 Kč - 756,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
434,4218 Kč - 482,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
276,7246 Kč - 276,7246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
596,3569 Kč - 662,6188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
691,3824 Kč - 691,3824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
943,8964 Kč - 943,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
288,9482 Kč - 321,0536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel
|
Female
|
||
287,7998 Kč - 319,7774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
830,4513 Kč - 830,4513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
615,1183 Kč - 615,1183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
583,7092 Kč - 583,7092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
256,2123 Kč - 256,2123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
217,7633 Kč - 217,7633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
538,8542 Kč - 538,8542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku