Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
667,0264 Kč - 667,0264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
ocel
Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
431,1811 Kč - 431,1811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
ocel
Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
941,334 Kč - 941,334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
ocel nerezavějící
Female
884,2878 Kč - 884,2878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel
Threaded Female
  • z/ze 4
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20055042


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 ocel

20055059

Cenové rozmezí
667,0264 Kč - 667,0264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 ocel nerezavějící

20054984


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 ocel

20054977

Cenové rozmezí
431,1811 Kč - 431,1811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

20068554


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074418


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 ocel nerezavějící

20054960

Cenové rozmezí
941,334 Kč - 941,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel přírodní

20074449

Cenové rozmezí
884,2878 Kč - 884,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090