Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 110.0 mm 56.0 mm ABS černá

Zapuštěné zacvakávací madlo. Tato rukojeť s hlubokým úchopem má kompaktní a ergonomický design. Instaluje se zatlačením rukojeti do montážního otvoru. Obsahuje pružinové spony pro montáž na vnitřní stěnu. Vyrobeno z ABS. Nahrazuje položku/y č.: 493461
Nové objednací číslo:

20547165

Staré objednací číslo:

77420

683 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 220,0512 Kč
1250 + 198,046 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

55 012,80 Kč

250 x 220,0512 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 110.0 mm
Celková výška 56.0 mm
Celková hloubka 18.0 mm
Délka montážního otvoru 103.0 mm
Šířka montážního otvoru 49.0 mm
Tvar rukojeti obdélníkové
Provedení rukojeti Madlo průmyslové
Způsob montáže Zatlačením
Materiál rukojeti ABS
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 77420 nahrazuje:

Rukojeti zapuštěné 110.0 mm 56.3 mm ABS černá
Nové objednací číslo: 10273487
Staré objednací číslo: 493461

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás