Menu Vyhledávání

Madla zapuštěná – s vnějšími závity

Skladem

Zapuštěná madla s vnějšími závity se upevňují pomocí podložek a matic, které jsou součástí balení. Saténový povrch má atraktivní vzhled. Díky použitému materiálu jsou tato madla ideální pro gastronomická zařízení a potravinářský průmysl.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
1 217,3862 Kč - 1 431,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 326,9066 Kč - 1 558,9691 Kč 105 Skladem
Rukojeti zapuštěné 120.0 mm 62.0 mm ocel nerezavějící

10273524

Cenové rozmezí
1 431,034 Kč - 1 217,3862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    satén
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Provedení rukojeti
    rukojeť zapuštěná
  • Způsob montáže
    pomocí integrovaných šroubů
Rukojeti zapuštěné 120.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10273517

Cenové rozmezí
1 558,9691 Kč - 1 326,9066 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Barva
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    satén
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Provedení rukojeti
    rukojeť zapuštěná
  • Způsob montáže
    pomocí integrovaných šroubů